Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Dopurile de protecție a flanșelor cu față ridicată sunt utilizate pentru a proteja flanșele pentru petrol, gaze și apă. Acestea protejează suprafețele expuse ale echipamentelor și conductele de murdărie și umiditate, în timpul operațiunilor de sablare. Îndeplinește cerințele ANSI și ASME B16.5.
Protectorii adezivi pentru flanșe cu fețe ridicate au un design ușor de dezlipit și lipit. Este rezistent la o-zone, intemperii, combustibil, ulei și acizi neoxidanți. Poate rezista la temperaturi de la -15 C până la +70 C.Protecțiile pentru flanșe cu suprafață ridicată au bază adezivă și au un design ușor de desfăcut și lipire.Adezivul Special se lipește strâns și nu lasă reziduuri în condiții normale.Potrivite pentru flanșe DIN și ANSI. Material: Cauciuc Culoare: Negru Cod Serie: SR1361
Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).Used in industries such as oil and gas, chemical processing, petrochemical, and water treatment where maintaining the integrity of flange connections is critical.
Aceste sigilii Pull-Tight din plastic asigură dovada falsificării și prevenirea furtului. Gama include PrimeLock, LightLock, AceLock și SentryLock. Fiecare este proiectat pentru instalare fără scule și oferă diferite rezistențe la rupere.Gamă complet din plastic de sigilii autoblocante cu o curea ghimpată, ideală pentru prinderea materialelor alunecoase.Evidenţiază orice tentativă de forţare sau efracţie.Utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare, pentru a îmbunătăți eficiența. Material: PP, , Polipropilenă Culoare: Albastru, Roșu, Verde, Galben, Alb, Portocaliu Cod Serie: SRBagLock, SRH0012, SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0034, SRH0035, SRH0033
Sigiliile pentru cabluri cu corp metalic sunt concepute pentru securitate pe termen lung și sunt utilizate în întreaga lume pentru a proteja mărfurile în timpul importului și exportului. Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu ajutorul unui instrument (vândut separat) și se desface atunci când este tăiat pentru a preveni reutilizarea. În conformitate cu ISO17712:2023 și C-TPAT.
Sigiliul cu bolț de înaltă securitate este ideal pentru securizarea mărfurilor în timpul importului și exportului. Dispune de o inserție 18 mm și un cap de știft care asigură menținerea sigiliului, chiar dacă capacul de plastic este îndepărtat. Sigiliul este conform ISO 17712:2013 (pin acoperit) și certificat C-TPAT.
Sigiliile din plastic cu lungime fixă oferă o modalitate ușoară și rentabilă de a descuraja furtul și de a furniza dovezi ale falsificării sau încălcării. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere. Disponibil în mai multe tipuri, inclusiv InnoLock, OctoLock și TwinLock.O etanșare economică cu lungime fixă. Ideale pentru securizarea uşilor de camioane şi containere.Sunt disponibile trei tipuri, inclusiv opțiuni din plastic.Ușor de folosit. Material: , Polipropilenă Culoare: Albastru, Alb, Galben, Roșu, Portocaliu, Verde Cod Serie: SRH0025, SRH0024, SRH0023
Această gamă de sigilii Pull-Tight are curele netede și fălci metalice de blocare, oferind o dovadă clară de falsificare în diverse aplicații. Gama include JawLock (versiunile Mini și Maxi), SegureLock, TeraLock și SmoothLock.Sigilii autoblocante cu benzi netede care oferă o etanşare indicativă care arată violarea sau efracţia, pentru o varietate de aplicaţii.Ușor de montat și strâns, la diametrul dorit.Sunt disponibile mai multe tipuri de sigilii, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Material: , Polipropilenă, PP Culoare: Portocaliu, Albastru, Roșu, Alb, Verde, Galben, Negru Cod Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Sigiliile de securitate oferă un sigiliu de siguranță pentru recipientele din plastic, oferind protecție împotriva furtului și contaminării. Ideal pentru utilizarea pe containerele de depozitare și de cumpărături. Disponibil în diferite stiluri, inclusiv încuietoare cu cablu și sigiliu EZE.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina