Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Izolare Stâlpi placă de circuite imprimate

 (26 Produse)


Coloane suport cu dublă blocare

Naše obojstranné podperné stĺpiky PCB s uzamykaním zaisťujú stĺpiky na oboch koncoch a ponúkajú rýchly a ľahký spôsob spojenia dvoch PCB alebo jednej PCB k rámu. Sú k dispozícii s alternatívnymi možnosťami zamykania na oboch koncoch rozpery, dodávajú sa v rôznych typoch tela a veľkostí podľa požiadviek vášho projektu. Sú vhodné pre celý rad požiadaviek a zariadení. Sortiment je k dispozícii buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) alebo z polyamidu 6.6 spomaľujúceho horenie (RMS-19) s dvoma možnosťami certifikácie UL (UL94 V0 a UL94 V2).

  • Ľahká montáž rukou.
  • Prírodná farba.


Cod Serie: SR2719 ,SR2727

Distanțiere - montate prin apăsare

Tieto zatláčacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Distanțiere cu filet

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Distanțiere guler

Tieto rozpery s objímkou sa skladajú z dvoch dielov, z kolíka (CSP) a príchytky (CSR). Sú navrhnuté na uchytenie dosky PC. Kombináciou spojovaných dielov sa vytvorí kompletne uzavretá polyamidová rozpera. Odporúčajú sa používať knihárske spojovacie skrutky. Každý zadržiavač sa používa so špecifickým čapom.

Distanțiere nefiletate hexagonale

Tieto dištančné stĺpiky s vnútorným závitom majú priechodný otvor. Samorezná skrutka sa používa na narezanie závitu do plastu, čo zabezpečuje silné prichytenie. Sú dostupné pre niekoľko rozmerov skrutiek v mnohých rozperných dĺžkach.

Cod Serie: SR2791

Distanțiere rotunde de izolare

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Separatoare hexagonale de izolație

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Šesťhranné dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Separator autoblocant

Tieto samoistiace rozpery sa zacvaknú do dosky na jednoduchú montáž a udržujú rozstup aj po odstránení skrutky. K dispozícii v mnohých variantoch rozstupov, hrúbok skrutiek a panelov. K dispozícii v štandardnej a stohovateľnej verzii.

Cod Serie: SR2765

Separator suport cu fixare prin înclichetare

Tieto zacvakávacie rozpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske. Majú prírubovú základňu na udržanie stability.

Cod Serie: SR6431

Suport PCB - Control tactil

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB. Integrovaná pružina umožňuje ohýbanie horného panelu a je vhodná pre dotykové ovládacie panely.

Suport PCB - blocare de siguranță în gaură oarbă/blocare de siguranță în gaură oarbă

Tieto dištančné stĺpiky majú lamelové uchytenie na obidvoch koncoch na bezpečné zaistenie. Montáž do slepého otvoru je dostatočne pružná na uzamknutie do okrúhlych, závitových, vyrazených alebo navŕtaných slepých otvorov..

Cod Serie: SR2730

Suport cu blocare pe colț pentru placa cu circuite

Káblový zväzok sa ľahko zasúva dnu aj von. Rýchle a jednoduché uchytenie lepiacou podložkou. Dodávajú sa v siedmych rôznych rozmeroch pre rozličné priemery zväzkov káblov. PVC UL94 V-0 s akrylovým lepidlom

Suport cu blocare pe margine pentru placa cu circuite

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov PCB, prichytenie zacvaknutím a polohovací výstupok sú ideálne na rýchlu montáž. Doska plošných spojov PCB sa dá pri údržbe ľahko vybrať.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare cu nit - cu dublu știft

Tieto inovatívne rozpery sa montujú do panela pomocou nitu, ktorý je zabudovaný do dielu. Zatlačením na hlavu rozpery sa vysunú nožičky a uzamknú ju na mieste. Dodávajú sa v 13 metrických dĺžkach rozpery vo vyhotovení z polyamidu UL94 V-2.

Suport pentru plăci cu circuite cu fixare pe margini, cu blocare inversă

Tieto rozperky sa montujú zo spodnej strany nosnej dosky a takmer z nej nevyčnievajú. Montujú sa do obdĺžnikového otvoru 0,375 x 0,313 v nosnej doske, aby sa nepretáčali. Dosku plošných spojov prichytí za hranu ramenom, ktoré je možné uvoľniť.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Suport pentru plăci cu circuite, fixare cu nit și siguranță

Určená na jednoduchú montáž na rám s plastovým zatlačovacím nitom SR. Umožňuje montáž do celého radu hrúbok panelov. Plochá hlava nitu pre minimálne vyčnievanie do spodnej časti rámu.

Suport pentru supraetajarea plăcilor cu circuite

Tieto dištančné stĺpiky sa dajú zacvaknúť jeden do druhého cez vrchnú časť na naskladanie ľubovoľného počtu dosiek. Diel MB-1-156 sa používa ako vrchný uzatvárací nit stohovania.

Suport plat pentru PCB

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Suport plăci circuite - sfert de rotație

Štandardná rozpera montovaná so zacvaknutím do otvoru je ideálna na rýchlu montáž do stohovateľných PCB a zaistenie štvrťotáčkou uľahčuje použitie.

Suporturi PBC cu blocare inversă

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Suporturi PCB cu orificiu cheie

Tieto podperné stĺpiky pre PCB sú určené na pripevnenie do zámkového otvoru. To umožňuje v prípade potreby ľahké odstránenie. Sú k dispozícii buď s bajonetovým výstupkom alebo ako dvojdielne na zatlačenie.

Suporturi PCB cu împingere

Tieto rozpierky majú flexibilné lamely, ktoré sa zaistia do okrúhlych, závitových, dierovaných alebo vyvŕtaných slepých otvorov. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Suporturi adezive pentru plăci de circuite

Rozpery so samolepiacou základňou sa dodávajú s obojstrannou lepiacou páskou s uškom na uvoľnenie a rýchlu montáž. Majú 3 možnosti montáže na dosku plošných spojov: zacvakávacia, neuzamykacia a plochá podpierka. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR2712

Suporturi pentru plăci de circuite, cu bază tip cupă

Tento sortiment podpierok PCB má miskovitú spodnú príchytku, ktoré zvyšuje stabilitu a zakrýva príchytku. Sú k dispozícii v dvoch zamykacích typoch vrchov, bajonetovou hlavou alebo výstupkom.

  • din 2