Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
217 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,3189 kr - 2,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
Grå
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4,5496 kr - 5,0551 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.5 mm
Vit
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,5032 kr - 0,5592 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.5 mm
Grå
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,5822 kr - 0,6469 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.0 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,6708 kr - 0,7453 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
11.5 mm
Vit
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5,6036 kr - 6,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.0 mm
Vit
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
7,1799 kr - 7,9776 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
21.5 mm
Grå
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
5,4997 kr - 6,1107 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
21.5 mm
Vit
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
19,9437 kr - 22,1596 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
30.8 mm
Vit
200.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
4,0958 kr - 4,5509 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
7,3329 kr - 8,1477 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
Grå
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,305 kr - 0,3388 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
11.0 mm
Grå
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
8,8611 kr - 9,8457 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
28.0 mm
Vit
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
8,555 kr - 9,5056 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
24.0 mm
Grå
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
3,0745 kr - 3,4161 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.5 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
7,082 kr - 7,8689 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
19.0 mm
Vit
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
5,3604 kr - 5,956 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
24.0 mm
Grå
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
2,3189 kr - 2,5765 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
15.0 mm
Vit
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,1051 kr - 2,339 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.5 mm
Grå
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5,6036 kr - 6,2262 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.0 mm
Grå
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
  • av 11
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Grå LDPE

20767976

Prisintervall
2,5765 kr - 2,3189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Vit LDPE

20768201

Prisintervall
5,0551 kr - 4,5496 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Grå LDPE - PIR

20769116

Prisintervall
0,5592 kr - 0,5032 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm Vit LDPE - PIR

20769475

Prisintervall
0,6469 kr - 0,5822 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Vit LDPE - PIR

20769659

Prisintervall
0,7453 kr - 0,6708 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20768690

Prisintervall
6,2262 kr - 5,6036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 40.0 mm Grå LDPE

20768829

Prisintervall
7,9776 kr - 7,1799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 30.0 mm Vit LDPE

20768812

Prisintervall
6,1107 kr - 5,4997 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 200.0 mm 100.0 mm Vit LDPE

20768942

Prisintervall
22,1596 kr - 19,9437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    200.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    30.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 60.0 mm Grå LDPE

20768621

Prisintervall
4,5509 kr - 4,0958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

20768720

Prisintervall
8,1477 kr - 7,3329 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 20.0 mm 10.0 mm Grå LDPE - PIR

20768966

Prisintervall
0,3388 kr - 0,305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Vit LDPE

20768850

Prisintervall
9,8457 kr - 8,8611 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Grå LDPE

20768386

Prisintervall
9,5056 kr - 8,555 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm Grå LDPE

20768522

Prisintervall
3,4161 kr - 3,0745 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Vit LDPE

20766948

Prisintervall
7,8689 kr - 7,082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 50.0 mm Grå LDPE

20768294

Prisintervall
5,956 kr - 5,3604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Vit LDPE

20768041

Prisintervall
2,5765 kr - 2,3189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Grå LDPE - PIR

20766931

Prisintervall
2,339 kr - 2,1051 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Grå LDPE

20768683

Prisintervall
6,2262 kr - 5,6036 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm