Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3402 kr - 1,4891 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1321 kr - 1,2579 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5496 kr - 0,6107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0941 kr - 2,3266 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 5,4997 kr - 6,1107 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Vit
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,7048 kr - 4,1164 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Grå
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3942 kr - 0,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4596 kr - 0,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5122 kr - 0,5691 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7981 kr - 0,8868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7981 kr - 0,8868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4596 kr - 0,5108 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1562 kr - 1,2847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1554 kr - 1,2837 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6895 kr - 1,8772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grå
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4085 kr - 0,4539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3167 kr - 1,463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Grå
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,6265 kr - 1,8073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,9944 kr - 2,2159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Vit
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7508 kr - 0,8342 kr | 1500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Grå
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta