Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Polykarbonat Skruvar

 (3 Produktserier)


Maskinskruvar - Kupade huvuden

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Maskinskruvar - Platt huvud

Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.

Serienummer: SR1923

Maskinskruvar - Runt huvud

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972