För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
(7 Produktserier)
Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.
Skruvmonterade kabelklämmor, håller kablarna på plats. Finns i två olika utföranden.
Linjära handtagslås säkerställer att dörrar, paneler och höljen är stängda på ett säkert och effektivt sätt. De använder en linjär rörelsemekanism, där handtaget enkelt kopplar in eller kopplar ur låset, vilket säkerställer ett säkert grepp.
Låset erbjuder flerpunktslåsning via stänger och adaptrar i applikationen med låsmekanismen. Det erbjuder utmärkt motståndskraft mot slitage, korrosion och miljöfaktorer.
Det rörliga spaklåset är installerat på en panel med en standardpassage. Spaken roterar upp och ner 70 grader för enkel öppning och stängning.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Självhäftande kabelklämmor för ledningar på 1 mm, fasta eller ledade. Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.
Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.
A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Kabelklämmor med en arm som böjs över kablarna, men de är lätta att komma åt vid behov. Med eller utan vinylbeläggning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta