Menü Arama

Baskılı Sürgüler - Ayarlanabilir/Kelebek Tutamaklı

Stokta

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Renk Bitir Anahtar Tipi Asgari Kavrama Satın Al
275,1626 TL - 428,0306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
13.5 mm
351,6464 TL - 547,0057 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
85.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarlı CH751
13.5 mm
275,1626 TL - 428,0306 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
58.0 mm
Black
Powder Coated
Anahtarsız
41.0 mm
292,8812 TL - 455,5929 TL 22 Stokta
Black
Powder Coated
Anahtarsız
  • / 2
Compression Cam Latch No Key 85.0 mm Zinc Alloy

3404120003E

Fiyat Aralığı
428,0306 TL - 275,1626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch Keyed CH751 85.0 mm Zinc Alloy

3402120703E

Fiyat Aralığı
547,0057 TL - 351,6464 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarlı CH751
  • Price per piece incl VAT
    304.6436 TRY
Compression Cam Latch No Key 58.0 mm Zinc Alloy

3402120001E

Fiyat Aralığı
428,0306 TL - 275,1626 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kelebek Topuz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Universal
Compression Cam Latch 22.2 mm 19.2 mm Steel

3404120703E

Fiyat Aralığı
455,5929 TL - 292,8812 TL

Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Powder Coated
  • Kulp Tipi
    Kilitlemesiz Tutamak
  • Anahtar Tipi
    Anahtarsız
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı