Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Counter Sunk Mount Leaf Hinges are a flat leaf widely used in various applications. They are best suited for flush mounted doors. The range also referred as Surface Mount Hinges, offers different formats of counter sunk holes depending on the strenth of the support required by the application. A choice of material is available to suit the environment demand of the application being an indoor or outoor exposure. Different rotation angles are also available.
Series Code :SR5506
Seri Kodu: SR5506 ,SR5562
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Montaj Deliği Sayısı | Bitir | Malzeme | Kanat Şekli | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Plated
|
Steel
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 245,2987 TL - 294,3585 TL | 730 Stokta |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Powder Coated
|
GF PA
|
Rectangular
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1285096 | 228,9988 TL - 274,7986 TL | 53491 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
3.543 in
90.0 mm
|
|
| 206,9075 TL - 248,289 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Powder Coated
|
GF PA
|
Rectangular
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2780 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxide
|
Steel
|
Rectangular
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 249,5015 TL - 249,5015 TL | 31340 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 760,8062 TL - 912,9675 TL | 4680 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1284312 | 60,772 TL - 72,9264 TL | 36278 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 98,8333 TL - 118,5999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 115,0251 TL - 138,0302 TL | 7415 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,4556 TL - 54,4206 TL | 9828 Stokta |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangular
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 13440 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 90,8425 TL - 109,0109 TL | 57120 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Rounded
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1.298,9961 TL - 1.558,7953 TL | 210 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Black Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1.809,8063 TL - 2.171,7676 TL | 55 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 58,5446 TL - 58,5446 TL | 702 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rectangular
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 71,2861 TL - 85,5434 TL | 127872 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Square
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1284316 | 62,7696 TL - 75,3236 TL | 31692 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Polished
|
Stainless Steel
|
Angled
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 158,0767 TL - 221,3075 TL | 25213 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Black Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Square
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 540,433 TL - 648,5196 TL | 200 Stokta |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Clear Anodised
|
Alüminyum
|
Rectangular
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin