Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
1.036,0049 TL - 1.611,5629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
319,8251 TL - 497,5054 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | 48 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
46 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
1955 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
|||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
338,4007 TL - 526,4011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
267,7426 TL - 416,4888 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin