Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.
Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Tutma Kapasitesi | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
208,1181 TL - 323,7392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
344,0228 TL - 382,2478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.378 in
35.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
331,2856 TL - 515,3331 TL | 1235 Stokta |
Chrome Plated
|
0.866 in
22.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
|
Anahtar CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarlı CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | 24 Stokta |
Chrome Plated
|
0.787 in
20.0 mm
|
Anahtar CH751
|
||
331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
2 Stokta |
Black Powder Coated
|
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
272,8707 TL - 424,4653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
331,2856 TL - 515,3331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtarsız
|
||
15 Stokta |
Black Powder Coated
|
1.26 in
32.0 mm
|
Anahtarsız
|
|||
344,0228 TL - 535,1469 TL | 85 Stokta |
Powder Coated
|
1.496 in
38.0 mm
|
Anahtar CH751
|
||
344,0228 TL - 535,1469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Powder Coated
|
1.102 in
28.0 mm
|
Anahtar CH751
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin