Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
125 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
40935 Stokta
3.9 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
5205 Stokta
4.0 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
10.2 mm
143460 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.0 mm
46620 Stokta
3.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.7 mm
249546 Stokta
3.2 mm
Siyah
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
302274 Stokta
2.8 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
16.5 mm
3.3 mm
1
39200 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
88077 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.6 mm
4000 Stokta
1.6 mm
Siyah
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
133392 Stokta
3.0 mm
Siyah
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
42313 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
8737 Stokta
6.7 mm
Kırmızı
Silicone
7.9 mm
9.5 mm
202350 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
100 Stokta
6.4 mm
Yeşil
Silicone
50.8 mm
12.6 mm
1
2048 Stokta
6.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
13.0 mm
17088 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6 mm
Siyah
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
  • / 7
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616


Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Siyah EPDM

461650


Stok Seviyeleri
40935 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    EPDM
  • Renk
    Siyah
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.2 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39722


Stok Seviyeleri
5205 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461592


Stok Seviyeleri
143460 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.7 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461600


Stok Seviyeleri
46620 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 26.0 mm Black EPDM

461642


Stok Seviyeleri
249546 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

39717


Stok Seviyeleri
302274 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 17.8 mm Natural Silicone

39727


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724


Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461611


Stok Seviyeleri
88077 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.6 mm 9.5 mm Black EPDM

461624


Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 6.4 mm 25.4 mm Black EPDM

461631


Stok Seviyeleri
133392 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610


Stok Seviyeleri
42313 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.5 mm 7.9 mm Kırmızı Silicone

35-DFPP-M8


Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461597


Stok Seviyeleri
202350 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605


Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.6 mm 50.8 mm Green Silicone

1219748


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461612


Stok Seviyeleri
2048 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 8.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461604


Stok Seviyeleri
17088 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 2.4 mm 17.8 mm Black EPDM

461628


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tip
    3
  • Malzeme
    EPDM