Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Series Code :SR5528
Seri Kodu: SR5528
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Mil Malzemesi | Gövde Malzemesi | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 8000 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 1900 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 4060 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 140 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 4200 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 8500 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 1343 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 3150 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 1800 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Steel
|
PA
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin