Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
3128 Stokta
Nylon
30 Stokta
Nylon
6162 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
1260 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Kare Anahtar
20.0 mm
15960 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
27.0 mm
9 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
20.0 mm
100 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
20.0 mm
2600 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
1700 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Kare Anahtar
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
59 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
400 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497582


Stok Seviyeleri
3128 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit Siyah

497583


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    40.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Quarter Turn Lock 24.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111334E


Stok Seviyeleri
6162 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 18.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111530


Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
Key Latch 30.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111352E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Çeyrek Tur Kilit 28.5 mm 8.0 mm Square

060112847E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 7.0 mm Square Key 20.0 mm Zinc Alloy

350112750E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    20.0 mm
Key Latch 27.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111351E


Stok Seviyeleri
15960 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Lock 8.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111360E


Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 7.0 mm Triangle Key 20.0 mm Zinc Alloy

350113750E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    20.0 mm
Key Latch 24.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111534


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Key Latch 20.0 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

350111350E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Key Latch 14.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

360111338


Stok Seviyeleri
2600 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Lock 18.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

060113830E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Key Latch 28.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

360113847


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Key Latch 26.5 mm 8.0 mm Square Key Die Cast Zinc Alloy

360112836


Stok Seviyeleri
1700 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Quarter Turn Lock 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111560E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111560


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

060113747E


Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

360113747


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm