Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 50 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 47 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 966 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 480 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 30 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin