Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 180 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 208 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 345 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 28 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 6840 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
Oluklu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 11250 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 5814 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Polyamide
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Stainless Steel
|
Matt
|
Ray Tipi Anahtar
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Stainless Steel
|
Raw
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| 157 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
|
|
|||
| 41 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 2898 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 50 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
304 Stainless Steel
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 250 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin