Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
4142 Stokta
850 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
2020 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
30 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Black Powder Coated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
7 mm Üçgen Anahtar
7.5 mm
74 Stokta
304 Stainless Steel
5 mm Çift Uçlu Anahtar
38 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
Oluklu Anahtar
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
8.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
7 mm Üçgen Anahtar
13.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
18.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
PA
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
966 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
8.5 mm
100 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Stainless Steel
Raw
6 mm Kare Anahtar
13.5 mm
49 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Plastic Coated
8 mm Üçgen Anahtar
14.5 mm
380 Stokta
Nylon
7539 Stokta
Nylon
35500 Stokta
Nylon
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon
  • / 13
Çeyrek Tur Kilit

060204247E


Stok Seviyeleri
4142 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401536E


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Nylon

060201536E


Stok Seviyeleri
2020 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Die Cast Zinc Alloy Siyah

060121338E


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar 7.5 mm

066403722E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    7.5 mm
Çeyrek Tur Kilit 18.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar

060401530E


Stok Seviyeleri
74 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    304 Stainless Steel
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Çeyrek Tur Kilit 26.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Die Cast Zinc Alloy

060121536E


Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Oluklu Anahtar 7.5 mm

066404222E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    7.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203860E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
7 mm Üçgen Anahtar 13.5 mm

066403710E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120203830E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203834E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
PA Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220203836E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    PA
  • Bitir
    Plastic Coated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660120123860E


Stok Seviyeleri
966 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
6 mm Kare Anahtar 13.5 mm

066402620E


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • Bitir
    Raw
  • Kavrama Aralığı
    13.5 mm
Zinc Alloy Çeyrek Dönüşlü Kilit

660220123838E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Mandal Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Plastic Coated
Çeyrek Tur Kilit 8.0 mm Square 18.5 mm Nylon

060202890E


Stok Seviyeleri
380 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Slotted 24.5 mm Nylon

060204291E


Stok Seviyeleri
7539 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit 5.0 mm Double Bit 24.5 mm Nylon

060201591E


Stok Seviyeleri
35500 Stokta
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    35.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Çeyrek Tur Kilit Slotted 22.5 mm Nylon

060204292E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Nylon
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790