This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 774 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 43 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 50 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 47 Stokta |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 49 Stokta |
Universal
|
Zinc Alloy
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 157 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
PA
|
Plastic Coated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin