Menü Arama

Çeyrek Tur Kilitler - Güvenli

Stokta

The Secure Quarter Turn Lock is IP65 and suitable for left or right hand. When the lock is open the key functions as a knob. The key is specific to this lock and must be ordered with the lock. Select Key Chrome Plated (16711E) or Key Black Coated (16712E).

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
39 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Tutuş Bitir Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.5 mm
Chrome Plated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.5 mm
Black Powder Coated
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
Chrome Plated
19550 Stokta
950 Stokta
18.5 mm
Chrome Plated
  • / 2
N/A

46112129638002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112121538001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129630001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112121530002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112121534002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112121538002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46111119630001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46111119636001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129636002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46111111530002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129634002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301409000
N/A

46111119634002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129630002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112121536001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129634001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46111119638002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    14.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46112129636001E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    8301300000
N/A

46111119630002E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301300000
Çeyrek Dönüşlü Kilit

3611136E


Stok Seviyeleri
19550 Stokta
Özellikler
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    18.5 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Çeyrek Dönüşlü Kilit Secure 5 mm Çift Uçlu Anahtar 18.5 mm Silver

46111111530001E


Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Renk
    Silver
  • GTIP Numarası
    8301409000