Featured with Padlock Fittings for additional security option when sealed with a padlock. They are also fitted with a rubber gasket for additional sealing properties. On offer are right and left hand door orientations and an array of grip ranges
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Bitir | Montaj Deliği Uzunluğu | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 882 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 70,765 TL - 110,0792 TL | 1638 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 562236E | 147,0207 TL - 228,6989 TL | 150 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
| 562134E | 147,0207 TL - 228,6989 TL | 700 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 149 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 3936 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| RQT-1 | 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
No Finish
|
|
|
|
| 49 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 42 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 50 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 100 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Chrome Plated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 147,0207 TL - 228,6989 TL | 43 Stokta |
0.795 in
20.2 mm
|
Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | 3000 Stokta |
0.366 in
9.3 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,2073 TL - 16,2073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
No Finish
|
|
|
||
| 94,4234 TL - 146,8812 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Black Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 107,6725 TL - 150,7416 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Black Powder Coated
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 16,6124 TL - 16,6124 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.366 in
9.3 mm
|
No Finish
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin