Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Renk | Mandal Biçim | Montaj Yönelimi | Malzeme | Kavrama Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 14 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 693 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
| 25 Stokta |
4.37 in
111.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.37 in
111.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
Cam Latch
|
Universal
|
Zamak
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Zamak
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| 44 Stokta |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Krom
|
Çeyrek Dönüşlü Kilitler
|
Universal
|
Stainless Steel
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Siyah
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.772 in
45.0 mm
|
Doğal renk
|
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin