Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRVMCGN
Seri Kodu: SRVMCGN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pano Kalınlığını Alır | Yükseklik | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48090 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 3654 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 70884 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 1110 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
|||
| 3857 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 41115 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 2506 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 242402 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
|||
| 75145 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 1500 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 2261 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 840 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 57057 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
| 32338 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 3344 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 7922 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vida
|
|||
| 10249 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin