Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,459 TL - 9,459 TL | 1400 Stokta |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9474 TL - 9,9474 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,7048 TL - 9,7048 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 17,9858 TL - 17,9858 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,9595 TL - 21,9595 TL | 800 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,22 TL - 15,22 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,058 TL - 13,058 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,9858 TL - 17,9858 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,9824 TL - 13,9824 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,3211 TL - 9,3211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,8488 TL - 14,8488 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,7441 TL - 14,7441 TL | 800 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,5701 TL - 9,5701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,4608 TL - 10,4608 TL | 600 Stokta |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16,7311 TL - 16,7311 TL | 1000 Stokta |
Brass
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 18,4294 TL - 18,4294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13,1539 TL - 13,1539 TL | 500 Stokta |
Brass
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 15,22 TL - 15,22 TL | 400 Stokta |
Brass
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17,7767 TL - 17,7767 TL | 900 Stokta |
Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,5442 TL - 14,5442 TL | 700 Stokta |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin