This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yassılar Arası Mesafe | Bitir | Diş Uzunluğu | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 4800 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 200 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
No Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 800 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 93 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 452 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
No Finish
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 500 Stokta |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 11742 Stokta |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
No Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nickel Plated
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin