Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.
These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.
To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bağlantı Yüksekliği | Asgari Toplam Çap | Azami Toplam Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37488 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 1656320 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 638500 Stokta |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 453186 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 939184 Stokta |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 5960 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin