Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Self Tapping Screws with Pan Heads are a type of screw that may be used to join materials without the use of pre-drilled holes. They feature a pointed tip and sharp threads that allow them to tap their threads into wood, plastic, or metal.
The pan head design features a level bearing surface and a slightly rounded top for a clean, complete look. It has high strength, durability, and corrosion resistance.
Simple to install with a Phillips head screwdriver. Commonly used in construction, manufacturing, automotive, and electronics industries.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 3408 Stokta |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 7824 Stokta |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 352000 Stokta |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 4447440 Stokta |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 2197 Stokta |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 47206 Stokta |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 2974 Stokta |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 16762 Stokta |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
| 1210 Stokta |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 15786 Stokta |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 49000 Stokta |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 4986 Stokta |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 160000 Stokta |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 60000 Stokta |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.3 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 23400 Stokta |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 7650 Stokta |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin