Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Flanş Kapakları içten kaplamalı flanşları korumak için idealdir ve eksiksiz bir flanş koruması sağlar.Tüm flanş yüzü tipleri ve cıvata delikleri için uygundur.Esnek, dayanıklı ve kolay takılır. Malzeme: PE Renk: Yellow Seri Kodu: SR1353
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Teknik özellikler | h | Sınıf Basınç Derecesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 Stokta |
3.543 in
90.0 mm
|
DN 20
|
0.472 in
12.0 mm
|
6
|
|||
| 589 Stokta |
15 in
381.0 mm
|
6"
|
2.189 in
55.6 mm
|
900
|
|||
| 510 Stokta |
3.5 in
88.9 mm
|
1/2"
|
0.441 in
11.2 mm
|
150
|
|||
| 4180 Stokta |
4.252 in
108.0 mm
|
1"
|
0.559 in
14.2 mm
|
150
|
|||
| 252 Stokta |
5.925 in
150.5 mm
|
DN 40
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||
| 1635 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
|||
| 1180 Stokta |
7.283 in
185.0 mm
|
DN 65
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
|||
| 6678 Stokta |
9 in
228.6 mm
|
4"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
|||
| 80393 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|||
| 828 Stokta |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.669 in
17.0 mm
|
16
|
|||
| 684 Stokta |
5.512 in
140.0 mm
|
DN 32
|
0.63 in
16.0 mm
|
16
|
|||
| 21060 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
|||
| 12640 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
2"
|
0.752 in
19.1 mm
|
150
|
|||
| 2356 Stokta |
11 in
279.4 mm
|
6"
|
1 in
25.4 mm
|
150
|
|||
| 816 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
1 1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
150
|
|||
| 10 Stokta |
28.15 in
715.0 mm
|
DN 500
|
1.181 in
30.0 mm
|
16
|
|||
| 544 Stokta |
4.724 in
120.0 mm
|
DN 32
|
0.472 in
12.0 mm
|
10
|
|||
| 36 Stokta |
5.118 in
130.0 mm
|
DN 40
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
|||
| 855 Stokta |
6.516 in
165.5 mm
|
2"
|
0.886 in
22.5 mm
|
300
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.528 in
115.0 mm
|
DN 25
|
0.63 in
16.0 mm
|
40
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin