Menü Arama

Konik Kapak ve Tapalar - Geniş Flanş

Stokta

Geniş Flanşlı Konik Kapaklar ve Tapalar, rulman yüzenin etrafında ekstra koruma sağlar. Daha geniş flanş tasarımı, parçaların kazayla eşleşen parçaya düşmesini önler. Tapa veya kapak olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.

Çift işlevli parçalar, genellikle depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.

Basit sıkı geçme tasarımıyla kolayca takılıp çıkarılır.

  • Tapanın kazayla temas parçasına itilmesini önler.
  • Dişli ve dişsiz boruları, girişleri ve erişim noktalarını hasara, kire, neme, döküntülere ve aşınmaya karşı korur.
  • Hidrolik sistemler, otomotive parçaları, kimya ve tıp sektöründe kullanıma uygundur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Sarı Seri Kodu: SR1001, SR1115, SRF0030

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
83 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 D h d3 d4 Tip Satın Al
252000 Stokta
15.6 mm
13.5 mm
23.9 mm
11.9 mm
11.9 mm
14.5 mm
4
336000 Stokta
12.9 mm
11.2 mm
20.8 mm
11.8 mm
9.4 mm
11.3 mm
4
81000 Stokta
40.7 mm
36.8 mm
49.2 mm
18.9 mm
35.1 mm
39.5 mm
2
54910 Stokta
37.2 mm
33.3 mm
46.9 mm
19.7 mm
31.8 mm
35.2 mm
2
85000 Stokta
15.5 mm
13.5 mm
30.0 mm
9.5 mm
11.4 mm
13.2 mm
4
34000 Stokta
35.1 mm
31.4 mm
42.8 mm
18.9 mm
29.6 mm
33.3 mm
32100 Stokta
40.6 mm
36.9 mm
54.2 mm
22.5 mm
35.0 mm
39.0 mm
2
163200 Stokta
52.7 mm
48.3 mm
63.5 mm
25.4 mm
46.3 mm
50.7 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
7.6 mm
18.4 mm
9.5 mm
6.6 mm
7.8 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.6 mm
9.3 mm
18.8 mm
10.2 mm
7.6 mm
9.0 mm
4
85500 Stokta
25.9 mm
24.1 mm
34.1 mm
18.2 mm
22.2 mm
24.3 mm
2
2200 Stokta
48.0 mm
43.9 mm
58.7 mm
18.9 mm
41.9 mm
46.4 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.4 mm
6.0 mm
12.3 mm
10.2 mm
3.7 mm
6.2 mm
4
161500 Stokta
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
18.9 mm
22.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.3 mm
10.7 mm
22.0 mm
9.5 mm
9.1 mm
10.7 mm
4
104400 Stokta
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
13.2 mm
15.4 mm
2
137700 Stokta
28.1 mm
25.0 mm
36.5 mm
18.9 mm
23.4 mm
26.4 mm
2
28500 Stokta
12.1 mm
10.8 mm
20.6 mm
10.2 mm
9.5 mm
10.7 mm
4
5120 Stokta
37.2 mm
33.3 mm
50.8 mm
22.2 mm
32.0 mm
35.6 mm
2
695800 Stokta
44.8 mm
41.4 mm
57.2 mm
19.0 mm
39.7 mm
43.0 mm
2
  • / 5
Konik Kapak ve Tapa 14.48 mm 15.65 mm (DIA) Mavi

LF11A


Stok Seviyeleri
252000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    14.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.6 mm
  • D
    23.9 mm
Konik Kapak ve Tapa 11.43 mm 12.93 mm (DIA) Mavi

LF9A


Stok Seviyeleri
336000 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.4 mm
  • d4
    11.3 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    12.9 mm
  • D
    20.8 mm
Konik Kapak ve Tapa 39.37 mm 40.74 mm (DIA) Mavi

LF24A


Stok Seviyeleri
81000 Stokta
Özellikler
  • d3
    35.1 mm
  • d4
    39.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • D
    49.2 mm
Konik Kapak ve Tapa 36.2 mm 37.24 mm (DIA) Mavi

LF23XA


Stok Seviyeleri
54910 Stokta
Özellikler
  • d3
    31.8 mm
  • d4
    35.2 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    46.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 13.5 mm 15.5 mm Kırmızı

12434


Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    13.2 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • D
    30.0 mm
Konik Kapak ve Tapa 33.32 mm 35.1 mm (DIA) Mavi

LF22A


Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • d3
    29.6 mm
  • d4
    33.3 mm
  • d1
    31.4 mm
  • d2
    35.1 mm
  • D
    42.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 36.9 mm 40.6 mm Kırmızı

12439


Stok Seviyeleri
32100 Stokta
Özellikler
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • D
    54.2 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 48.3 mm 52.7 mm Kırmızı

18366


Stok Seviyeleri
163200 Stokta
Özellikler
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • D
    63.5 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 7.6 mm 9.3 mm Kırmızı

12432


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    6.6 mm
  • d4
    7.8 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • D
    18.4 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 9.3 mm 10.6 mm Blue

LF-6


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    18.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 24.1 mm 25.9 mm Blue

LF-19


Stok Seviyeleri
85500 Stokta
Özellikler
  • d3
    22.2 mm
  • d4
    24.3 mm
  • d1
    24.1 mm
  • d2
    25.9 mm
  • D
    34.1 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 43.9 mm 48.0 mm Blue

LF-28


Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • d3
    41.9 mm
  • d4
    46.4 mm
  • d1
    43.9 mm
  • d2
    48.0 mm
  • D
    58.7 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE 6.0 mm 7.4 mm Blue

LF-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    3.7 mm
  • d4
    6.2 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.4 mm
  • D
    12.3 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Kırmızı

12435


Stok Seviyeleri
161500 Stokta
Özellikler
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 10.7 mm 12.3 mm Kırmızı

12433


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d3
    9.1 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • D
    22.0 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Kırmızı

18351


Stok Seviyeleri
104400 Stokta
Özellikler
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Konik Kapak ve Tapa 26.42 mm 28.07 mm (DIA) Mavi

LF20A


Stok Seviyeleri
137700 Stokta
Özellikler
  • d3
    23.4 mm
  • d4
    26.4 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.1 mm
  • D
    36.5 mm
Konik Kapak ve Tapa 10.72 mm 12.07 mm (DIA) Mavi

LF8A


Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • d3
    9.5 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.8 mm
  • d2
    12.1 mm
  • D
    20.6 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 33.3 mm 37.2 mm Kırmızı

12438


Stok Seviyeleri
5120 Stokta
Özellikler
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    37.2 mm
  • D
    50.8 mm
Konik Kapak ve Tapa LDPE - PIR 41.4 mm 44.8 mm Kırmızı

18362


Stok Seviyeleri
695800 Stokta
Özellikler
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • D
    57.2 mm