Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The range of Weld on Concealed Hinges are suitable for heavy duty applications and offer a two part mounting solution with the frame part screwed on and the door part mounted by nut to welded stud on door. The use of a pin enables the removal of the door for easy access.They are suitable for left and right hand.
Series Code :SR5545
Seri Kodu: SR5545
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Denge Mesafesi | Toplam Kanat Uzunluğu | Gövde Malzemesi | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| 6132 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 1190 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 6600 Stokta |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
| 189 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 190 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 2898 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless Steel
|
1.28 in
32.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin