External Metal Corner Hinge are suitable for machine covers and electric panels. They come in different profiles and sizes to be fixed either with stud or screwed on.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Pim Malzemesi | Toplam Uzunluk | Pim Uzunluğu | Toplam Genişlik | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 Stokta |
|
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nylon
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| 528 Stokta |
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zinc Alloy
|
|||
| 21140 Stokta |
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Steel
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless Steel
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin