Menü Arama

Hava Boşaltma Tapaları

Stokta

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

açıklıkları kapatmak ve hava akışını düzenlemek için güvenilir bir çözüm sunar.Entegre havalandırma özellikleriyle tasarlanmış olup, güvenilir bir sızdırmazlık sağlarken kontrollü havalandırmaya izin verir. Malzeme: Stainless Steel, PA Renk: Natural, White, Black, Grey, Brass Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: UL94 V-2, Seri Kodu: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Diş Boyutu Renk H L d Tip Satın Al
500 Stokta
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
400 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
6240 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M12 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Beyaz
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
M20
Gri
21.6 mm
10.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
4
80 Stokta
27.0 mm
M40
Gri
35.6 mm
18.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
M12 x 1.5
Siyah
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
500 Stokta
24.0 mm
M20 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.0 mm
Gri
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
400 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M12 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M40
Gri
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
300 Stokta
17.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.4 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.0 mm
M16 x 1.5
Siyah
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
180 Stokta
24.0 mm
M16 x 1.5
Gri
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
M40
Gri
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Beyaz
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
  • / 5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002763E


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002779E


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002752E


Stok Seviyeleri
6240 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002771E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA White

123104350001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası IP68 0.6 bar M20 10.0 mm PA Grey

1334476


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002765E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası M40 1.5 mm

1334477


Stok Seviyeleri
80 Stokta
Özellikler
  • D
    27.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
  • Malzeme
    PA
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002790E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 1350L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002759E


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 300L/H (70mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002780E


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M20 x 1.5
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) 7.5 mm Nylon 6 Gri

34002777E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Malzeme
    Nylon 6
Havalandırma Tapası 750L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002786E


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002757E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gri

34002767E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamide Gri

34002799E


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    12.4 mm
  • L
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Siyah

34002772E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 450L/H (70mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Gri

34002758E


Stok Seviyeleri
180 Stokta
Özellikler
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M16 x 1.5
Havalandırma Tapası 120L/H (70mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Gri

34002760E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M40
Havalandırma Tapası Heat Stabilized PA White

123102550001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Malzeme
    PA