Menü Arama

Hizalı Metal Ayaklı Menteşeler

Stokta

Metal in-line Lift Off Hinges are side hinges easy to lift off to remove mounted doors. They have a hinge rotation angle of 180 degree and can be used as left or right hand.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kapı Bağlantısı Uzunluğu Toplam Uzunluk Renk Toplam Kalınlık Gövde Malzemesi Satın Al
33 Stokta
100.0 mm
24.6 mm
691,0961 TL - 1.075,0383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
64.0 mm
18.0 mm
278 Stokta
64.5 mm
64.5 mm
Krom
17.0 mm
Die Cast Zinc Alloy
336,6891 TL - 374,0988 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
24.6 mm
Lift Off Hinge 100.0 mm 24.6 mm Steel

119362E


Stok Seviyeleri
33 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.6 mm
  • Toplam Genişlik
    13.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • GTIP Numarası
    8302100090
Lift Off Hinge 64.0 mm 18.0 mm Stainless Steel

129340E

Fiyat Aralığı
1.075,0383 TL - 691,0961 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    64.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kalkar Menteşe 64.5 mm 17.0 mm Die Cast Zinc Alloy

493111E


Stok Seviyeleri
278 Stokta
Özellikler
  • Kapı Bağlantısı Uzunluğu
    64.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    64.5 mm
  • Toplam Kalınlık
    17.0 mm
  • Toplam Genişlik
    17.0 mm
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Lift Off Hinge 100.0 mm 24.6 mm Steel

119361E

Fiyat Aralığı
374,0988 TL - 336,6891 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    24.6 mm
  • Toplam Genişlik
    13.0 mm
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • GTIP Numarası
    8302100090