Menü Arama

İtmeli, Somun Tespitli Kilitler

Stokta

This range of Locks is fixed with a nut. The Pushlocks are suitable for applications such as sliding doors, display cabinets, security grilles and shutters. The tumbler mechanism offers a convenient push to lock and key to open operation. A selection of key alike and key to differ is available to suit different level of security.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
1.461,8674 TL - 1.461,8674 TL 135 Stokta
1.461,8674 TL - 1.461,8674 TL 810 Stokta
İtmeli Kilit Farklı Anahtarlı 17.1 mm Zinc Alloy

492869

Fiyat Aralığı
1.461,8674 TL - 1.461,8674 TL

Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Uygulama/Uygulamalar
    Glass Door
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Farklı Anahtarlı
  • Mandallama Mekanizması
    Yaylı Cıvata
  • Gövde Uzunluğu
    23.0 mm
İtmeli Kilit Benzer Anahtarlı 17.1 mm Zinc Alloy

492868

Fiyat Aralığı
1.461,8674 TL - 1.461,8674 TL

Stok Seviyeleri
810 Stokta
Özellikler
  • Uygulama/Uygulamalar
    Glass Door
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Anahtarlama
    Benzer Anahtarlı
  • Mandallama Mekanizması
    Yaylı Cıvata
  • Gövde Uzunluğu
    23.0 mm