Menü Arama

Kaldır ve Çevir Tipi Baskılı Sürgü

Stokta

Lift and Turn Compression Lock is ideal for cabinets that require better sealing under vibration condition. The locks provides 5 mm of compression to increase noise isolation. The Cut out for this range is 16.5x13.7 mm.

Series Code :SR6483

Seri Kodu: SR6483

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Mandal Malzemesi Mil Malzemesi Satın Al
1785 Stokta
Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Alloy
1400 Stokta
Zinc Alloy
7560 Stokta
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zinc Alloy
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Zinc Alloy Siyah

493592


Stok Seviyeleri
1785 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Zinc Alloy Siyah

493593


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Zinc Alloy Siyah

493590


Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    7907000090
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Siyah

070E


Stok Seviyeleri
7560 Stokta
Özellikler
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Kulp Uzunluğu
    53.3 mm
  • Hazne Yüksekliği
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Zinc Alloy Siyah

493591


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • GTIP Numarası
    7907000090
Compression Cam Latch

17011101E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    55.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Doğal renk

17011102E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    55.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Sıkıştırmalı Milli Sürgü Siyah

17021202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Compression Cam Latch

17021101E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Compression Cam Latch Natural

17021102E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch

17021103E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    80.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301300000
Compression Cam Latch

17011203E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    55.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch Black

17011202E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    55.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000
Compression Cam Latch

17011201E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    55.0 mm
  • Hazne Yüksekliği
    31.0 mm
  • GTIP Numarası
    8301409000