Menü Arama

Kalın Kapılar için Çeyrek Tur Kilitler

Stokta

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Seri Kodu: SR5526

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Anahtar Tipi Kavrama Uzunluğu Kavrama Aralığı Azami Uyumlu Kapı Kalınlığı Satın Al
175,1801 TL - 272,5024 TL 100 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
88,355 TL - 137,4409 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
58.0 mm
58.0 mm
40.0 mm
06411282030E 90 Stokta
8 mm Kare Anahtar
40.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
147 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
46.0 mm
46.0 mm
30.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
132 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
38.0 mm
38.0 mm
20.0 mm
1105 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
50.0 mm
50.0 mm
40.0 mm
97,1107 TL - 151,0611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
147,3502 TL - 229,2115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
122 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
175,1761 TL - 272,4958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
70.0 mm
60.0 mm
50.0 mm
25 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
40.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
82,7015 TL - 128,6468 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
46.0 mm
48.0 mm
30.0 mm
117,2829 TL - 182,4402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
152,0174 TL - 236,4719 TL 28 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
117,1987 TL - 182,3095 TL 39 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5 mm Çift Uçlu Anahtar
68.0 mm
68.0 mm
50.0 mm
19 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
  • / 3
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 54.0 mm Zinc Alloy

06411154033E

Fiyat Aralığı
272,5024 TL - 175,1801 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 46.0 mm Zinc Alloy

06411133034E

Fiyat Aralığı
137,4409 TL - 88,355 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 58.0 mm Zinc Alloy

06411154036E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Kare Anahtar 30.0 mm Zinc Alloy

06411282030E


Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 46.0 mm Zinc Alloy

06411153034E


Stok Seviyeleri
147 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 44.0 mm Zinc Alloy

06411153033E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 38.0 mm Zinc Alloy

06411152036E


Stok Seviyeleri
132 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 50.0 mm Zinc Alloy

06411154030E


Stok Seviyeleri
1105 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 34.0 mm Zinc Alloy

06411132033E

Fiyat Aralığı
151,0611 TL - 97,1107 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 64.0 mm Zinc Alloy

06411135033E

Fiyat Aralığı
229,2115 TL - 147,3502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 34.0 mm Zinc Alloy

06411152033E


Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 60.0 mm Zinc Alloy

06411154047E

Fiyat Aralığı
272,4958 TL - 175,1761 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 56.0 mm Zinc Alloy

06411134034E


Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 30.0 mm Zinc Alloy

06411153030E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 48.0 mm Zinc Alloy

06411153036E

Fiyat Aralığı
128,6468 TL - 82,7015 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 3 mm Çift Uçlu Anahtar 30.0 mm Die Cast Zinc Alloy

06411132030E

Fiyat Aralığı
182,4402 TL - 117,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 30.0 mm Zinc Alloy

06411152030E

Fiyat Aralığı
236,4719 TL - 152,0174 TL

Stok Seviyeleri
28 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 66.0 mm Zinc Alloy

06411155034E

Fiyat Aralığı
182,3095 TL - 117,1987 TL

Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 5 mm Çift Uçlu Anahtar 68.0 mm Zinc Alloy

06411155036E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
Çeyrek Tur Kilit 8 mm Üçgen Anahtar 64.0 mm Zinc Alloy

06411385033E


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • Mil Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm