Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Screw Mount
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
86,2163 TL - 86,2163 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
152,4781 TL - 152,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
700,5141 TL - 1.716,2595 TL | 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
228,5783 TL - 228,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
570,3945 TL - 1.397,4664 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
180,4233 TL - 180,4233 TL | 78 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
82,4312 TL - 82,4312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
35,0122 TL - 85,7799 TL | 2862 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
||
76,6483 TL - 76,6483 TL | 3 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
39,3209 TL - 39,3209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Screw Mount
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
234,9113 TL - 234,9113 TL | 380 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
497,8466 TL - 1.219,7241 TL | 100 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
43,9492 TL - 107,6756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Screw Mount
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
534,1205 TL - 534,1205 TL | 20 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
700,5141 TL - 1.716,2595 TL | 100 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
570,3945 TL - 1.397,4664 TL | 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
147,9345 TL - 147,9345 TL | 6539 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Reinforced Polyamide
|
||
68,3421 TL - 167,4384 TL | 116 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Screw Mount
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin