Male Staggered Wing Knobs are designed with a protruding metal shoulder to ensure metal to metal assembly while giving good leverage. Staggered wing knobs have steel studs and are resistant to solvents, oils, grease, and chemicals.
Series Code :SR1579
Seri Kodu: SR1579
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Uzunluğu | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570,3945 TL - 1.397,4664 TL | 180 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
228,5783 TL - 228,5783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
72,7582 TL - 72,7582 TL | 14858 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vidalı Montaj
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
76,6483 TL - 76,6483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Vidalı Montaj
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
643,0474 TL - 1.575,4664 TL | 20 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
497,8466 TL - 1.219,7241 TL | 100 Stokta |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
161,9184 TL - 161,9184 TL | 558 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Dişli Saplama
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
666,8075 TL - 1.633,6783 TL | 30 Stokta |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless Steel
|
||
242,2468 TL - 242,2468 TL | 103 Stokta |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Dişli Saplama
|
1.181 in
30.0 mm
|
Reinforced Polyamide
|
||
172,748 TL - 172,748 TL | 4389 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Dişli Saplama
|
0.787 in
20.0 mm
|
Reinforced Polyamide
|
||
68,3421 TL - 167,4384 TL | 1350 Stokta |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Vidalı Montaj
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin