Menü Arama

Kaplanmış Konik Tapalar

Stokta

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

Dışbükey kenarları sayesinde sağlam bir oturma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.Kirleticilere, döküntülere ve hasara karşı korur.Malzemesi gereği tekrar kullanılabilir ve sızdırmazlığın etkinliğini etkilemez. Malzeme: Silicone Renk: Gri, Sarı, Dark Green, Light Green, Beyaz, Kırmızı, Siyah, Pink, Purple, Mavi, Dark Blue, Clear Seri Kodu: SR5751

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D d1 Renk h BH H Satın Al
27000 Stokta
8.7 mm
4.8 mm
Kırmızı
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
6300 Stokta
19.8 mm
15.9 mm
Dark Green
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
9060 Stokta
15.1 mm
10.3 mm
Purple
19.1 mm
25.4 mm
44.5 mm
110 Stokta
50.0 mm
41.3 mm
Clear
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
35-UP0H 3882 Stokta
16.7 mm
12.7 mm
Pink
19.1 mm
22.2 mm
41.3 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
1.6 mm
Pink
12.8 mm
15.9 mm
28.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
19.0 mm
Gri
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
205200 Stokta
23.8 mm
18.3 mm
Sarı
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
23.0 mm
Light Green
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
35-UP104H 123766 Stokta
9.5 mm
6.4 mm
Sarı
13.8 mm
18.0 mm
31.8 mm
630 Stokta
56.0 mm
47.6 mm
Dark Blue
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
120600 Stokta
6.4 mm
3.2 mm
Siyah
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
2240 Stokta
31.8 mm
26.2 mm
Dark Green
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
20859 Stokta
9.5 mm
6.4 mm
Beyaz
12.7 mm
19.1 mm
31.8 mm
9450 Stokta
36.5 mm
30.2 mm
Mavi
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
3332 Stokta
15.9 mm
11.1 mm
Light Green
19.0 mm
25.4 mm
44.4 mm
Konik Tapa 4.8 mm 28.7 mm Kırmızı Silicone

35-UP103H


Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.8 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    8.7 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Konik Tapa 15.9 mm 44.4 mm Dark Green Silicone

35-UP2H


Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • d1
    15.9 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    19.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 10.3 mm 44.5 mm Purple Silicone

35-UP00H


Stok Seviyeleri
9060 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.1 mm
  • H
    44.5 mm
  • h
    19.1 mm
Konik Tapa 41.3 mm 44.4 mm Clear Silicone

35-HUP10H


Stok Seviyeleri
110 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 12.7 mm 41.3 mm Pink Silicone

35-UP0H


Stok Seviyeleri
3882 Stokta
Özellikler
  • d1
    12.7 mm
  • BH
    22.2 mm
  • D
    16.7 mm
  • H
    41.3 mm
  • h
    19.1 mm
Konik Tapa 1.6 mm 28.7 mm Pink Silicone

35-UP101H


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • BH
    15.9 mm
  • D
    4.8 mm
  • H
    28.7 mm
  • h
    12.8 mm
Konik Tapa 19.0 mm 44.4 mm Gri Silicone

35-UP4H


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 18.3 mm 44.4 mm Sarı Silicone

35-UP3H


Stok Seviyeleri
205200 Stokta
Özellikler
  • d1
    18.3 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    23.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 23.0 mm 44.4 mm Light Green Silicone

35-HUP5H


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    23.0 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 6.4 mm 31.8 mm Sarı Silicone

35-UP104H


Stok Seviyeleri
123766 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    18.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    13.8 mm
Konik Tapa 47.6 mm 44.4 mm Dark Blue Silicone

35-HUP11H


Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • d1
    47.6 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    56.0 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 3.2 mm 31.8 mm Siyah Silicone

35-UP102H


Stok Seviyeleri
120600 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.2 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    6.4 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Konik Tapa 26.2 mm 44.4 mm Dark Green Silicone

35-HUP6H


Stok Seviyeleri
2240 Stokta
Özellikler
  • d1
    26.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    31.8 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 6.4 mm 31.8 mm Beyaz Silicone

35-UP105H


Stok Seviyeleri
20859 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • BH
    19.1 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • h
    12.7 mm
Konik Tapa 30.2 mm 44.4 mm Mavi Silicone

35-HUP7H


Stok Seviyeleri
9450 Stokta
Özellikler
  • d1
    30.2 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm
Konik Tapa 11.1 mm 44.4 mm Light Green Silicone

35-UP108H


Stok Seviyeleri
3332 Stokta
Özellikler
  • d1
    11.1 mm
  • BH
    25.4 mm
  • D
    15.9 mm
  • H
    44.4 mm
  • h
    19.0 mm