Menü Arama

Kaynaklı Menteşeler - Metal

Stokta

Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Pim Çapı Toplam Çap Toplam Uzunluk Malzeme Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
575 Stokta
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
5868 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Alüminyum
1785 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Stainless Steel
400 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Steel
94 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Alüminyum
3200 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
118 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Steel
1251 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Alüminyum
36645 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Steel
1349760 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
39348 Stokta
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Steel
3348 Stokta
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stainless Steel
5670 Stokta
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Stainless Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Steel
2337 Stokta
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Steel
  • / 2
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349752


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm

1349758


Stok Seviyeleri
575 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349766


Stok Seviyeleri
5868 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349750


Stok Seviyeleri
1785 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Stainless Steel

1349769


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Steel

1349757


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Alüminyum

1349765


Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349761


Stok Seviyeleri
3200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 80.0 mm 13.0 mm Steel

1349734


Stok Seviyeleri
118 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 150.0 mm 20.0 mm Steel

1349755


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    150.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Alüminyum

1349763


Stok Seviyeleri
1251 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
  • GTIP Numarası
    7318190090
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349753


Stok Seviyeleri
36645 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 70.0 mm

1349751


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    70.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349760


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 100.0 mm 16.0 mm Steel

1349759


Stok Seviyeleri
39348 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    100.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 60.0 mm 10.0 mm Stainless Steel

1349767


Stok Seviyeleri
3348 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    60.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Stainless Steel Kaynaklı Menteşe 80.0 mm

1349768


Stok Seviyeleri
5670 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    80.0 mm
  • Pim Çapı
    8.0 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349762


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Brass
Kaynaklı Menteşe 120.0 mm 16.0 mm Steel

1349754


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Pim Çapı
    10.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel
Kaynaklı Menteşe 180.0 mm 20.0 mm Steel

1349756


Stok Seviyeleri
2337 Stokta
Özellikler
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    180.0 mm
  • Pim Çapı
    13.0 mm
  • Malzeme
    Steel
  • Pim Malzemesi
    Steel