Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Steel, Aluminium and Stainless Steel Weld on Hinges operate by a very simple design. The Steel versions are available with either a steel or brass pin and are extremely versatile in terms of their application uses. They are available with or without a grease nipple and come in 2 different types. The Aluminium version comes with a stainless steel washers and also in 2 different types
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pim Çapı | Toplam Çap | Toplam Uzunluk | Malzeme | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,3565 TL - 83,3565 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
186,6311 TL - 186,6311 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Alüminyum
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
65,2312 TL - 65,2312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel;Brass
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
172,2223 TL - 206,6668 TL | 1251 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Alüminyum
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
677,5339 TL - 813,0406 TL | 270 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
387,6579 TL - 465,1895 TL | 630 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
269,8991 TL - 323,8788 TL | 224 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
252,5507 TL - 303,0608 TL | 332 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Alüminyum
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
107,3984 TL - 107,3984 TL | 575 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Steel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
606,5632 TL - 727,8759 TL | 410 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
304 Stainless Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
86,1111 TL - 120,5557 TL | 2041 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
432,7638 TL - 519,3166 TL | 675 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
237,4103 TL - 284,8924 TL | 1811 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
1349760 | 269,6888 TL - 323,6265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
523,0806 TL - 627,6967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
176,6383 TL - 211,9659 TL | 1274 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Steel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
226,0549 TL - 271,2659 TL | 94 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alüminyum
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
160,3412 TL - 192,4094 TL | 118 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Steel
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
32,6635 TL - 39,1963 TL | 400 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Steel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
327,5167 TL - 393,0201 TL | 279 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Steel
|
1 in
25.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin