Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Side Hinges offer a rotational angle of 180 degrees. Types 1 and 2 are high resistance hinges for medium and heavy door panels. They also offer high security and are assembled using the special screws provided. Type 3 is a lower cost lower security alternative
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Bitir | Malzeme | Toplam Kalınlık | Toplam Genişlik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2736 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
|
Chrome Plated Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 24320 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
Chrome Plated
|
Brass
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 950 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
|
|||
| 5931225E | 7680 Stokta |
2.598 in
66.0 mm
|
Powder Coated
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
|
||
| 480 Stokta |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.189 in
81.0 mm
|
Krom
|
Brass
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin