Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Edging Strips create protective borders around surfaces that safeguard sharp, delicate edges and corners. The flexible, uneven design allows them to fit various shapes, including irregular ones. The strips absorbs impact and prevents direct contact with potential hazards.
Malzeme: PVC Renk: Black Seri Kodu: SR1050
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | W | T | L | t | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.146 in
3.7 mm
|
2
|
|||
| 75 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.209 in
5.3 mm
|
2
|
|||
| 320 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.413 in
10.5 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
|||
| 247 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
164.042 ft
50.0 m
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin