Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Series Code :SR5518
Seri Kodu: SR5518
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Kulp Uzunluğu | Mil Uzunluğu | Malzeme | Anahtar Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
254,4061 TL - 395,7428 TL | 19 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
||
3893 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
25 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
254,4061 TL - 395,7428 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
||
56 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
16 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
162,7512 TL - 253,1686 TL | 1 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
||
969 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
336 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
23 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Eurokey (5333)
|
|||
14 Stokta |
0.728 in
18.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
6800 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
20 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
162,3111 TL - 180,346 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.043 in
26.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zinc Alloy
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
46 Stokta |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
180,599 TL - 200,6658 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Silindirsiz Anahtar
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin