Menü Arama

Metal Köşe Menteşeleri

Stokta

Metal Corner Hinges have a hinge rotational angle of 180 degree, they are essentially used for steel panels on big sized applications. The range is made of die-cast zinc alloy with different type of finishes. The panels are hinges with a pin system.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Renk Bitir Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.6 mm
Siyah
Powder Coated
2.0 mm
30.0 mm
50 Stokta
28.6 mm
Siyah
Chrome Plated
2.0 mm
30.0 mm
1900 Stokta
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
315 Stokta
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
54800 Stokta
59.0 mm
Siyah
No Finish
15.0 mm
21.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
22.0 mm
20.0 mm
400 Stokta
30.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
18.0 mm
28.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
53.0 mm
Siyah
Powder Coated
22.0 mm
20.0 mm
234 Stokta
53.0 mm
Siyah
Powder Coated
27.5 mm
37.0 mm
500 Stokta
53.0 mm
Doğal renk
Chrome Plated
20.0 mm
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.0 mm
Siyah
Powder Coated
27.5 mm
31.0 mm
2200 Stokta
30.0 mm
Siyah
Powder Coated
18.0 mm
28.0 mm
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49712E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Zamak ZnAl4Cu1; Çelik Köşe Menteşesi 28.6 mm 30.0 mm

49711E


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Kalınlık
    2.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712222E


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711215E


Stok Seviyeleri
315 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

197201E


Stok Seviyeleri
54800 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    59.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    15.0 mm
  • Toplam Genişlik
    21.5 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    59.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09711222E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29711215E


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 20.0 mm Zinc

09712215E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi M6 53.0 mm 20.0 mm Die Cast Zinc Alloy

09712222E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    22.0 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Renk
    Siyah
Corner Hinge M6 53.0 mm 37.0 mm Zamak ZnAl4Cu1;Steel

298122E


Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    37.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Corner Hinge M6 53.0 mm 22.0 mm Die Cast Zinc Alloy

29711222E


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    53.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    20.0 mm
  • Toplam Genişlik
    22.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 37.0 mm 31.0 mm Zinc

098122E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    37.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    27.5 mm
  • Toplam Genişlik
    31.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm
Köşe Menteşesi 30.0 mm 28.0 mm Zinc

29712215E


Stok Seviyeleri
2200 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    30.0 mm
  • Toplam Kalınlık
    18.0 mm
  • Toplam Genişlik
    28.0 mm
  • Pim Çapı
    6.0 mm
  • Pim Uzunluğu
    53.0 mm