Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kulp Tipi | Mandal Biçim | Hazne Yüksekliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Mil Malzemesi | Hazne Çapı | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 Stokta |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
|||
4496 Stokta |
4 mm Altıgen Kulpla Çalışır
|
Compression
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.378 - 1.811 in
9.6 - 46.0 mm
|
|||
258,3312 TL - 401,8486 TL | 4 Stokta |
4 mm Altıgen Kulpla Çalışır
|
Small Compression Latches
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.197 in
25.2 - 30.4 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
||
588,9886 TL - 654,4318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Compression Latch
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Stainless Steel
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
141,1042 TL - 219,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Steel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.882 - 1.008 in
22.4 - 25.6 mm
|
|||
75 Stokta |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.378 - 0.504 in
9.6 - 12.8 mm
|
|||
222,0283 TL - 345,377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
136,3323 TL - 212,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Steel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.992 - 1.118 in
25.2 - 28.4 mm
|
||
104,943 TL - 163,2447 TL | 95 Stokta |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Steel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
98 Stokta |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Steel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
|||
141,1042 TL - 219,4958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Aletle Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
||
202 Stokta |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.63 - 0.756 in
16.0 - 19.2 mm
|
|||
179,5797 TL - 279,3462 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Kelebek Topuz Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.756 - 0.882 in
19.2 - 22.4 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Steel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
|||
136,3323 TL - 212,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Tüp Anahtarla Çalışan Tutamak
|
Mini Sıkıştırmalı Kilit
|
0.854 in
21.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Die Cast Zinc Alloy
|
|
0.504 - 0.63 in
12.8 - 16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin