Menü Arama

Mini Ayarlanabilir Sıkıştırmalı Kilit

Stokta

Mini Adjustable Compression Latches are IP65 rated and are made from Black Die-Cast Zinc. They offer a 4mm compression and are supplied with a sealing gasket. They allow for a simple adjustment of the grip range and are ideal for applications with a limited space. The keys that are compatible are sold separately

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Tipi Mandal Biçim Hazne Yüksekliği Montaj Deliği Uzunluğu Mil Malzemesi Hazne Çapı Kavrama Aralığı Satın Al
64 Stokta
Anahtarla Çalışan Tutamak
Mini Sıkıştırmalı Kilit
21.7 mm
16.0 mm
Steel
16.0 - 19.2 mm
  • / 3
Compression Cam Latch 16.0 mm 13.5 mm Zinc Alloy

140126405E


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Bitir
    Black Powder Coated
  • Mandal Malzemesi
    Zinc Alloy
  • Mil Malzemesi
    Steel
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy