These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.
Series Code :SR5769
Seri Kodu: SR5769 ,SR1547
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Tekerlek Çapı | Kaster Tipi | Renk | Tekerlek Malzemesi | Yük Kapasitesi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83,0672 TL - 139,5528 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Frenli, Başlıklı, Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Black
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
382,506 TL - 382,506 TL | 64 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Plakalı Tekerlek
|
Black
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
321,3134 TL - 539,8065 TL | 1053 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
135,9484 TL - 228,3933 TL | 196 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
110,3988 TL - 185,4702 TL | 1875 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Silver;Black
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
110,3988 TL - 185,4702 TL | 260 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
Çift Hareketli Tekerlek
|
Silver;Black
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
1.442,4408 TL - 2.423,3006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
65,0827 TL - 109,3391 TL | 1611 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Çift Hareketli, Sabit Plakalı Tekerlek
|
Black
|
Thermoplastic
|
|
||
87,6761 TL - 147,2957 TL | 3560 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Başlıksız Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Black
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
104,8263 TL - 176,1083 TL | 33825 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Cıvata Delikli Tekerlek
|
Black
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
80,0129 TL - 134,4217 TL | 148 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Black
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
499615 | 100,3053 TL - 168,5129 TL | 384 Stokta |
1.378 in
35.0 mm
|
Dişli Milli Tekerlek
|
Black
|
Thermoplastic Polymer
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|
1.796,4534 TL - 3.018,0417 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.724 in
120.0 mm
|
Frensiz, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
365,8936 TL - 614,7012 TL | 538 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Frenli, Çift Hareketli, Döner Plakalı Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
107,4549 TL - 180,5243 TL | 160 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Cıvata Delikli Tekerlek
|
Black
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
47,0535 TL - 79,0498 TL | 2547 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı Çift Hareketli Döner Tekerlek
|
Black
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
123,1537 TL - 206,8983 TL | 174 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
Başlıklı Telli Jantlı Tekerlek
|
Silver;Black
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
371,5712 TL - 624,2396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
Başlıklı İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Black
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
222,1646 TL - 373,2366 TL | 450 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Black
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
499638 | 269,6888 TL - 453,0771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
İkiz Tekerlekli Dişli Milli Tekerlek
|
Grey
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin