Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Yivli yapısı sıkı oturma sağlar, sızıntıyı önlerken ekstra kavrama ve stabilite sağlar.Toz, kir ve kirleticilerin girmesini önler.Montajı kolaydır, sıkıca oturana kadar deliğe itilir. Malzeme: PE Renk: Kırmızı, Beyaz Seri Kodu: SR1604, SR1603
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | Renk | H | Kavrama Tipi | d | h1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25920 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
|||
| 1100 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
|||
| 4560 Stokta |
0.32 in
8.1 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
|||
| 14000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.38 in
9.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2
|
|||
| 7600 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
|||
| 4750 Stokta |
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.295 in
7.5 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.35 in
8.9 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.38 in
9.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2
|
|||
| 450 Stokta |
0.598 in
15.2 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
Beyaz
|
|
Parmak Tutamaklı
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2
|
|||
| 2000000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.461 in
11.7 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 37800 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 60800 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Beyaz
|
0.457 in
11.6 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 15300 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Kırmızı
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.48 in
12.2 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|||
| 6300 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
Parmak Tutamaklı
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 101320 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
Beyaz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Parmak Tutamaksız
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin