Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Locks with Finger Grips allow the user to pull the door open with ease. The driver of this range is a 5mm Double Bit with a lock nut.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Deliği Genişliği | Montaj Deliği Uzunluğu | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||
40 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
53,2921 TL - 59,2133 TL | 50 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
45,2493 TL - 50,2768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
56,8592 TL - 63,1769 TL | 46 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
96,7215 TL - 107,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euro Anahtar
|
0.728 in
18.5 mm
|
|||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
|||
74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|
||
74,9416 TL - 83,2686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
106,6359 TL - 118,4841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euro Anahtar
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin