Menü Arama

Sabit Torklu Menteşeler - Pozisyon Kontrollü

Stokta

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kanat Kalınlığı Toplam Uzunluk Renk Malzeme Azami Tork Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.3 mm
35.0 mm
Clear
Alüminyum
0.3 Nm
30.0 mm
2 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
Siyah
Alüminyum
4.5 Nm
55.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
67.0 mm
Siyah
Alüminyum
3.2 Nm
55.0 mm
1 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
Siyah
Alüminyum
1.8 Nm
55.0 mm
2895 Stokta
3.3 mm
35.0 mm
Siyah
Alüminyum
0.3 Nm
30.0 mm
15 Stokta
4.5 mm
67.0 mm
Siyah
Alüminyum
2.5 Nm
55.0 mm
232 Stokta
10.0 mm
57.0 mm
Siyah
Polyamide
52.0 mm
94 Stokta
10.0 mm
57.0 mm
Siyah
Polyamide
1.10 Nm
52.0 mm
336 Stokta
10.0 mm
57.0 mm
Siyah
Polyamide
1.10 Nm
52.0 mm
Sabit Konumlu Menteşe 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Clear

1334619


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Tork
    0.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497567


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    4.5 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497566


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    3.2 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497564


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    1.8 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Sabit Konumlu Menteşe 35.0 mm (L) 30.0 mm (W) Black

1334620


Stok Seviyeleri
2895 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    3.3 mm
  • Azami Tork
    0.3 Nm
  • Toplam Uzunluk
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    30.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Sabit Konumlu Menteşe 67.0 mm (L) 55.0 mm (W) Black

497565


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    4.5 mm
  • Azami Tork
    2.5 Nm
  • Toplam Uzunluk
    67.0 mm
  • Toplam Genişlik
    55.0 mm
  • Malzeme
    Alüminyum
Tork Menteşe 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Black

25992010E


Stok Seviyeleri
232 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    57.0 mm
  • Toplam Genişlik
    52.0 mm
  • Malzeme
    Polyamide
  • Montaj Tipi
    Delik Yoluyla
Tork Menteşe 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Black

25992032E


Stok Seviyeleri
94 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.0 mm
  • Azami Tork
    1.10 Nm
  • Toplam Uzunluk
    57.0 mm
  • Toplam Genişlik
    52.0 mm
  • Malzeme
    Polyamide
Tork Menteşe 57.0 mm (L) 52.0 mm (W) Black

25992022E


Stok Seviyeleri
336 Stokta
Özellikler
  • Kanat Kalınlığı
    10.0 mm
  • Azami Tork
    1.10 Nm
  • Toplam Uzunluk
    57.0 mm
  • Toplam Genişlik
    52.0 mm
  • Malzeme
    Polyamide