Silindir Kilitler, çeyrek tur dönüşle çalışan bir döner mille pano ve kapılarınıza erişim kilitleyip emniyete almak için tasarlanmıştır.
Aletsiz kurulumla hızlı ve kolay montaj sunan bu kilitler yaygın kalınlıktaki kapılara monte edilebilir ve hafif erişim uygulamaları için idealdir.
Bu ürünlerün sunulduğun Kilit Tipi seçenekleri: Master Anahtar, Benzer Anahtarlı, Farklı Anahtarlı.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Tutuş | Hazne Yüksekliği | Anahtar Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 276,7761 TL - 276,7761 TL | 540 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 286,8595 TL - 286,8595 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 291,8492 TL - 350,219 TL | 12 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 291,8492 TL - 291,8492 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Oluklu Anahtar
|
||
| 944 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| 1428 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
| 816 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master Anahtar
|
|||
| 71,6327 TL - 111,4284 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Paslanmaz Toz Kapaklı Birbirini Açmaz
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 1800 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 1068 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 1152 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Benzer Anahtarlı
|
|||
| 20 Stokta |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 14 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Farklı Anahtarlı
|
|||
| 21 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin